La junta Trelleborg 605 Sewer-Lock se integra en la tubería durante el proceso de fabricación. Para ello se calienta la tubería y se utiliza el mandril y la junta de manera conjunta como herramienta para moldear la campana. La junta da forma a la propia ranura del sello. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana.
La junta es igualmente eficacaz, tanto bajo presión positiva como negativa (vacío). Bajo presión positiva, a mayor presión mayor fuerza de sellado. En vacío, la junta mantiene una fuerza de sellado positiva entre la espiga y el tubo evitando así la entrada de arena o tierra.
El diseño de la junta consta de dos elementos, un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y un elemento rígido de polipropileno que mantine la junta en la posición correcta.
Tabla de dimensiones
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm)) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
100 |
10.7 | 19.6 |
110 | 11.5 | 17.7 |
125 | 13.9 | 19.9 |
160 | 15.0 | 21.8 |
200 | 15.3 | 26.6 |
250 | 17.5 | 29.6 |
315 | 21.4 | 38.0 |
355 | 17.0 | 31.5 |
400 | 25.3 | 43.6 |
500 | 22.0 | 41.9 |
630 | 26.9 | 48.9 |
710 | 29.6 | 53.7 |
800 | 43.8 | 75.0 |