Trelleborg Din-Lock|Seals & Profiles
Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 582 Análisis de Elementos Finitos (FEA)

Características y ventajas principales

Material caucho

Material

Cómo unir tuberías con la junta Din-Lock

Tabla de dimensiones

582 Din-Lock (mm)
589 Din-Lock (pulgadas)
589 Din-Lock (mm)

Dimensiones y nomenclatura

Perfil de Trelleborg 582
Perfil de Trelleborg 589

Ensamblaje

Instrucciones de instalación de tuberías de plástico, paso 1
Trelleborg 582 instrucciones de instalación paso 2
Trelleborg 582 instrucciones de instalación paso 3
Descargas

Trelleborg 582 Din-Lock