Trelleborg 911 es una junta formada por un elemento de sellado elastomérico y un anillo de soporte de plástico, que ofrece diversas posibilidades de conexión en la obra.
Los orificios pueden ser tanto prefabricados como perforados.
Las ondulaciones externas (1) presionan contra el interior del orificio cuando la junta se inserta.
Para insertar el anillo de soporte de plástico (2) se require de un mazo de goma o plástico.
(3) La junta que conecta la tubería con el pozo de visita dispone de tres o cuatro secciones en función de los diferentes tamaños de la tubería. Al insertar una tubería de mayor tamaño, se corta el sobrante utilizando la ranura adecuada (4).
El conector se ajusta a la tubería mediante una banda de fijación de acero inoxidable (5). La banda de fijación encaja en cualquier tubería diseñada para el conector.
La junta Trelleborg 911 cumple con los requisitos de la normativa europea.
Tabla de dimensiones
Datos técnicos | Trelleborg 911-1B | Trelleborg 911-1 |
Trelleborg 911-2 |
Trelleborg 911-2B |
Trelleborg 911-3 |
Trelleborg 911-3B | Trelleborg 911-4 |
Rangos de diámetros de tuberías | 24-50 mm |
60-100 mm |
105-175 mm |
105-226 mm |
159-285 mm |
250-368 mm |
286-400 mm |
Número de artículo | 1500421 | 1602823 | 1562020 | 1782324 | 1632223 | 1993923 | 1774721 |
Diám. tubería conex. (1) Máx. deflexión angular |
25 mm 40° |
60-70 mm 45° |
105-125 mm 45° |
105-125 mm 45° |
195-226 mm 35° |
250-279 mm 40° |
286-330 mm 30° |
Diám. tubería conex. (2) Máx. deflexión angular |
32 mm 35° |
71-84 mm 30° |
144-159 mm 30° |
144-159 mm 30° |
235-275 mm 30° |
280-309 mm 30° |
331-375 mm 15° |
Diám. tubería conex. (3) Máx. deflexión angular |
40 mm 33° |
85-100 mm 15° |
160-175 mm 15° |
160-175 mm 20° |
276-285 mm 15° |
310-339 mm 20° |
376-400 mm 10° |
Diám. tubería conex. (4) Máx. deflexión angular |
50 mm 30° |
- - |
- - |
195-226 mm 10° |
- - |
340-368 mm 10° |
- - |
Drill Ø, mm |
138 -1+0 |
138 -1+0 |
250-2+0 |
305-2+0 |
341-2+0 | 426-2+0 |
475-2+0 |

Dimensiones y nomenclatura
En cada junta se indica el espesor del perfil, el diámetro exterior, la dimensión de tubería recomendada y el periodo de producción. Información, además, disponible en el embalaje.
Sujeto a modificación por razones técnicas.
Ensamblaje
Trelleborg 911 Multi Connector
Hoja de datos técnicos en inglés