Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 910 es una junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y laterales con tuberías. También es apto para conectar tuberías de PVC con tuberías corrugadas.
Puede utilizarse tanto con orificios prefabricados como con orificios perforados.
El diseño de tripe labio permite una unión sencilla y ofrece una gran resistencia a cargas transversales, permitiendo al mismo tiempo una elevada deflexión angular de la unión.
La gran variedad de tamaños disponible garantiza la conexión hermética de tuberías de casi cualquier diámetro y material.
Instrucciones de instalación
Tabla de dimensiones
Insertion depth 50 mm
A (mm) |
B (mm) |
Separación de la unión (mm) |
16.0 |
38.0 | 10.5±1.3 |
20.0* | 50.0 | 13.0±1.8 |
23.0 | 51.0 | 15.0±1.9 |
26.6 | 49.2 | 17.3±2.0 |
32.0 | 49.5 | 20.8±2.4 |
* Para tuberías de PVC EN 1401 DN 110 mm, el grosor del perfil es 21,5 mm y la separación de la unión es 14,0±1,8 mm |
Ensamblaje
Descargas
Trelleborg 910 Triple Lip
Hoja de datos técnicos