Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 570 es una junta de labio único utilizado para conectar tuberías de paredes finas de PVC, PE o depósitos metálicos con tuberías.
Trelleborg 570 se ajusta alrededor del diámetro interior del orificio de acceso. El diseño de la junta proporciona un rendimiento extraordinario de sellado y sinificativas posibilidades de deflexión angular.
Normalmente se utiliza con tuberías corrugadas pero las dimensiones inferiores (DN 25 a DN 90 mm) también se utilizan con tuberías corrugadas.
Tabla de dimensiones
From Ø 100 to Ø 315 mm
Ø EXT Connecting Pipe |
Número de artículo | Material | Ø Hole Recommended (±0.5) |
Espesor de la pared (Aprox.) |
DN 100 | 1663904 | EPDM | 110 | 3 - 8 |
1663931 |
NBR | |||
DN 110 |
1500802 | EPDM |
117 | |
1500836 | NBR |
|||
DN 125 |
1927606 | EPDM |
132 | 5 - 8 |
1927633 | NBR |
|||
DN 160 |
1434104 | EPDM |
167 | |
1434131 | NBR |
|||
DN 200 |
1434202 | EPDM |
207 | 6 - 8 |
1434236 | NBR |
|||
DN 250 | 1434300 | EPDM |
262 | |
1434304 | NBR |
|||
DN 315 | 1718806 |
EPDM |
327 | 6 - 10 |
1718833 |
NBR |
|||
* NBR utilizado para aplicaciones de hidrocarburos * EPDM utilizado para aplicaciones generales |
From Ø 25 to Ø 90 mm
Ø EXT Connecting Pipe |
Número de artículo (Material habitual) |
Ø Hole Recommended (±0.5) |
Wall Thickness (Approx.) |
DN 25/32 | Pendiente de homologación | 40 | 2 - 10 |
DN 40/50 | 1503825 | 57 | 3 - 12 |
DN 50/63 | 1504724 | 70 | 3 - 14 |
DN 75/90 |
1504024 | 98 | 3 - 14 |

Ensamblaje
- Bisele el extremo de la tubería de conexión
- Limpie la junta
- Aplique lubricante sobre el borde de la junta de conexión
- Centre el extremo de la tubería e insértela en la junta
Descargas
Trelleborg 570
Hoja de datos técnicos en inglés