¿Enfrenta serios problemas de bandeo? ¡Trelleborg tiene una solución usando fibra de carbono!

¿Enfrenta serios problemas de bandeo? ¡Trelleborg tiene una solución usando fibra de carbono!

El bandeo es un fenómeno muy conocido en flexo. Este resulta del golpe entre la placa y el cilindro de impresión y/o el anilox. Genera vibraciones en forma de flexión causando rayas visibles en la impresión.

A través del uso de los puentes neumático CarbonBS de Trelleborg, construidos con fibra de carbono de alta gama, la rigidez del soporte del manga aumenta significativamente en particular en la flexión, reduciendo significativamente el rebote de la prensa y permitiendo una mayor productividad.

Esto ha sido bien demostrado en la DFTA, su presentación se encuentra en el siguiente link.

¿Le gustaría reducir el bandeo y aumentar la productividad? ¡El puente de fibra de carbono CarbonBS de Trelleborg está disponible para usted! No solo para máquinas nuevas, sino también para maximizar la capacidad de los activos existentes mediante la sustitución de puentes estándar antiguos.

Nuestro agente local y todo el equipo de Axcyl están disponibles para responder rápidamente cualquier necesidad que pueda tener.

Descarga pdf