Metal Times
El producto de un vistazo
COMPATIBILIDAD DE TINTA |
COLOR DE LA SUPERFICIE DE IMPRESIÓN |
GROSOR (mm) | VALOR DE CARGA MEDIO N/cm2 @ 0,23 mm Indentación |
RUGOSIDAD SUPERFICIAL (Ra micra) |
BASE DE METAL |
CAPA COMPRESIBLE |
ALIMENTACIÓN DE PAPEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Híbrida |
Azul |
Según el esquema del fabricante |
250 |
1,2 |
Acero inoxidable |
Celdas cerradas con microesferas |
Neutra/ligeramente positiva |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |||||||
APLICACIONES |
Periódicos |
Descarga
Download List is Empty
Manténgase en contacto
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?
Envíenos un Correo