Un desarrollo avanzado de la junta Turcon® Glyd Ring® con un nuevo perfil que proporciona mejor estanquidad y mayor resistencia a la extrusión. Junta de vástago de doble efecto activada por una junta tórica para aplicaciones dinámicas. Alojamiento según ISO 7425. Baja fricción, sin efecto de movimiento a tirones (stick-slip), mínima fuerza de arranque y alta resistencia al desgaste.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricasDimensiones en pulgadas