Resinas de silicato - Trelleborg Silicate Resin

Bidones resina de silicato tipo S - verano

Trelleborg Silicate Resin tipo S

Bidones resina de silicato tipo W - invierno

Trelleborg Silicate Resin tipo W

Bidones resina de silicato tipo A - acelerador

Trelleborg Silicate Resin tipo A

SiteGuide App de Trelleborg
¿Conoce la aplicación Trelleborg SiteGuide?

Calcule la cantidad de revestimiento/esterilla y resina necesaria para rehabilitar una tubería o un pozo de visita. Haga su pedido contactando directamene con el departamento de atención al cliente. Descargue plantillas y protocolos de obra y así garantizar la calidad. Está aplicación se convertirá en una herramiento imprecindible en sus obras.

Certificaciones

Logo ASTM Estándares internacionales

International Standards

Logo DIM EN Estándar europeo

Estándares europeos  

Logo DIBt-385

Homologación técnica

Logo homologación técnica UE-DIBt-385

Homologación técnica