Trelleborg 159 Wedge es una junta deslizante que se extiende sobre la espiga de la tubería o pozo de hormigón. Es necesario aplicar lubricante a la campana antes del ensamblaje.
La junta se deforma al insertar la espiga en la campana, creando un sellado positivo tanto bajo presión interna como externa.
El diseño con ángulo permite el autocentrado de la junta, siendo especialmente útil para la instalación de tuberías para hinca donde se requiere una junta sólida a presiones más elevadas. La menor fuerza de ensamblaje requerida facilita la unión de tuberías. En muchos países, el diseño de la junta es estándar.
Disponible una versión "S" para un número limitado de perfiles con una dimensión "B" reducida, donde el diseño de la junta o la longitud de la espiga no es adecuada para el tamaño estándar.
Trelleborg 159 Wedge cumple los requisitos de la normativa europea.
Tabla de dimensiones
A (mm) | B (mm) | B (mm) | Separación de la unión (mm) |
Versión "S" |
|||
8.5 | 8.2 | 5.3±0.7 | |
10.0 | 21.4 | 6.2±0.8 | |
12.0 | 25.7 | 7.4±0.9 | |
14.0 | 30.0 | 8.6±1.1 | |
16.0 | 30.0 | 26.0 | 9.8±1.3 |
18.0 | 38.6 | 28.0 | 11.0±1.4 |
20.0 |
42.9 | 31.8 | 12.2±1.5 |
22.0 | 47.1 | 35.0 | 13.5±1.7 |
24.0 | 50.0 | 38.5 | 14.7±1.9 |
26.0 | 55.7 | 41.7 | 15.9±2.1 |
28.0 | 49.0 | 44.4 | 17.3±2.1 |
30.0 | 53.7 | 18.3±2.5 |