Seal Design & Function
La junta integrada Trelleborg 160 se introduce en la campana durante la fabricación del pozo de hormigón. Está diseñada para ser utilizada con el diseño de espiga de conformidad con la norma DIN V 4034-1.
Se trata de una junta integrada, lo que significa que siempre la junta correcta siempre estará en el lugar correcto:
- El elemento de moldeo, fabricado en caucho duro (63 IRHD), garantiza un perfil de unión seguro y preciso durante el moldeo.
- El elemento de sellado, fabricado en caucho blando (40 IRHD), es una junta de labio y compresión. Este caucho tiene una excelente flexibilidad para absorber las irregularidades de la superficie de la espiga.
- Los elementos de retención se insertan en el hormigón durante la fabricación del pozo de visita y fijan la junta en la posición correcta
- El labio previene el ingreso hormigón durante la formación de la campana
Tabla de dimensiones
DN (mm) | Grosor efectivo del perfil (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|
1000 | 20 | 22.9 | 68.2 |
1200 | 24.0 | 22.0 | 71.3 |
1500 | 25.0 | 24.9 | 80.6 |