Las perforadoras en planta Hydrokor® ofrecen un formidable rendimiento y fiabilidad.
Los modelos varían desde nuestra Hydrokor® VI, con un único husillo y plato giratorio hasta el Hydrokor® III, diseñado para fabricantes de grandes volúmenes que necesitan perforar de forma rápida y eficiente varios orificios de diferentes tamaños.
El Hydrokor® III está diseñado para fabricantes de grandes volúmenes que necesitan perforar de forma rápida y eficiente varios orificios de diferentes tamaños.
Es la perforadora más rápida, versátil y de mayor volumen. Con hasta 8 brocas montadas en su torre giratoria, una unidad de potencia hidráulica de alta resistencia y una transmisión de cuatro velocidades, el Hydrokor® III perfora pozo de visita tras pozo de visita, un día tras otro.
El Hydrokor dispone de un paquete digital opcional que lo hace más eficaz. Este paquete incluye visualización digital para la elevación y platos giratorios para un posicionamiento rápido además de un control que permite al usuario establecer fácilmente una posición de autorretracTrelleborg ha ido un paso más allá en el diseño del Hydrokor® V, mejorando su resistencia a la torsión y a la flexión en el marco principal además de añadir masa a la plataforma de extracción. El resultado es una reducción significativa de las vibraciones y una mejora en la eficacia de la extracción.
Hydrokor® V reduce los costes de mantenimiento y acelera los plazos de reparación. Todas las piezas desde las válvulas hidráulicas estándar hasta los cojinetes, pueden adquirirse a través de proveedores locales. Esto reduce el número de piezas que el cliente necesita y reduce los costes por piezas de repuesto mediante el uso de un elevado volumen de componentes industriales.
El diseño modular permite configurar la máquina para su manejo tanto para zurdos como diestros, añadiendo un segundo plato giratorio para un mayor rendimiento y pasando de un funcionamiento de dos a cuatro velocidades para orificios de mayor tamaño.ción
El Hydrokor® VI ofrece la máxima fiabilidad y rendimiento durante su vida útil. Gracias a su plato giratorio de 90 pulgadas y la capacidad de perforar orificios de hasta 32 pulgadas, hacen que incremente el valor de su activo y sea una exitosa y duradera inversión.
Existe la posibilidad de adquirir un paquete opcional para unidades de potencia superior a 20 CV, alimentación automática, funciones de retracción (ahorro de tiempo) y una visualización digital de la posición del plato giratorio.
Sea cual sea el Hydrokor® que elija, puede estar seguro de obtener la mejor calidad, fiabilidad y servicio de atención al cliente.