Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 575 Anger es una junta combinada de labio y compresión. La colocación de la junta en la campana la realiza el fabricante de la tubería.
El "labio principal" incluye un labio combinado y una sección de compresión. Tanto el "labio delantero como trasero" colocan la junta en la ranura de la campana de manera que se absorban las variaciones permisibles en la misma.
La junta Trelleborg 575 cumple con la normativa europea en lo que a presión, vacío, deflexión y carga se refiere. Además, el diseño de la junta ofrece fuerzas de ensamblaje reducidas, facilitando la unión de tuberías.
Inserción automática de la junta
Tabla de dimensiones
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.7 |
75 | 11.6 | 19.6 |
90 | 12.7 | 21.5 |
110 | 13.8 | 23.4 |
125 | 13.8 | 23.4 |
140 | 14.8 | 25.1 |
160 | 15.9 | 27.0 |
200 | 16.9 | 28.7 |
225 | 18.0 | 30.6 |
250 | 19.9 | 33.8 |
280 | 21.2 | 36.0 |
315 | 22.2 | 37.7 |
400 |
28.0 | 44.8 |
500 | 32.2 | 51.5 |