INK COMPATIBILITY | PRINTING SURFACE COLOUR |
THICKNESS (mm) | THICKNESS (inch) |
AVERAGE LOAD VALUE N/cm2 @ 0,23 mm Indentation |
SURFACE ROUGHNESS (Ra micron) |
WATER & SOLVENT PROTECTION |
---|---|---|---|---|---|---|
Conventional | Medium Blue |
1,71/1,96 |
.067/.077 |
250 |
0,6 |
Yes |
Resumen del producto
Manténgase en contacto
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?
Envíenos un Correo