V Mount
Product Data
DRAWING No. | PART No. | TYPE | DIMENSIONS (mm) | AXIAL | RADIAL (X) | MAX BOLT TORQUE (Nm) | ||||||||
ØD | A | K | H | Ød | L | G | STIFFNESS (N/mm) |
MAX LOAD (kg) | STIFFNESS (N/mm) |
MAX LOAD (kg) | ||||
050 18 033 | 96538 | 40 NR 511 | 82 | 105 | 134 | 33 | 11 | 5 | M12 | 100 | 50 | 140 | 40 | 31 |
96511 | 50 NR 511 | 140 | 70 | 200 | 60 | |||||||||
49005762 | 50 CR 57 | 140 | 70 | 200 | 90 | |||||||||
96513 | 65 NR 511 | 200 | 100 | 280 | 80 | |||||||||
60900011 | 60 AEM 23 | 230 | 100 | 830 | 250 | |||||||||
60900012 | 70 AEM 23 | 310 | 120 | 1000 | 300 | |||||||||
050 18 042 | 96517 | 42 NR 511 | 110 | 140 | 170 | 42 | 13 | - | M12 | 400 | 200 | 310 | 90 | 52 |
96518 | 50 NR 511 | 550 | 300 | 450 | 130 | |||||||||
91131 | 65 NR 511 | 860 | 430 | 660 | 190 | |||||||||
050 18 043 | 96520 | 42 NR 511 | 46.5 | - | 400 | 200 | 310 | 90 | ||||||
596521 | 50 NR 511 | 550 | 300 | 450 | 130 | |||||||||
96522 | 65 NR 511 | 860 | 430 | 660 | 190 | |||||||||
050 18 052 | 96526 | 45 NR 511 | 153 | 132 | 168 | 54 | 13 | - | M16 | 1100 | 550 | 590 | 170 | 126 |
96527 | 58 NR 511 | 1540 | 770 | 850 | 250 | |||||||||
96528 | 70 NR 511 | 2440 | 1220 | 1200 | 360 | |||||||||
050 18 053 | 96529 | 45 NR 511 | 59.5 | - | 1100 | 550 | 590 | 170 | ||||||
96530 | 58 NR 511 | 1540 | 770 | 850 | 250 | |||||||||
96531 | 70 NR 511 | 2440 | 1220 | 1200 | 360 | |||||||||
050 18 083 | 49039411 | 70 NR | 150.5 | 132 | 168.3 | 51.5 | 12.5 | - | M16 | 3300 | 1000 | 2600 | 780 | |
050 18 062 | 96537 | 45 NR 511 | 210 | 180 | 220 | 74 | 18 | - | M20 | 2400 | 1500 | 1800 | 540 | 126 |
96536 | 58 NR 511 | 3900 | 2200 | 2700 | 810 | 245 | ||||||||
96535 | 70 NR 511 | 6000 | 3200 | 3900 | 1170 | |||||||||
050 18 063 | 49040497 | 45 NR 511 | 2400 | 1500 | 1800 | 540 | ||||||||
49040498 | 58 NR 511 | 3900 | 2200 | 2700 | 810 | |||||||||
49040499 | 70 NR 511 | 6000 | 3200 | 3900 | 1170 |