POLYPAC® Veepac   |  RCH000140-V0P0A

RCH000140-V0P0A
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9/F8 / d1 h11 14.0 mm
Nutgrund-Ø/Bohrung, D1 H11 / DN H9/f8 27.0 mm
Nutbreite, L -0.25 14.32 mm
Durchmesser d2 +/-0.1 26.0 mm
Einzelringhöhe 2.56 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. CH 106055/B 
Verfügbar nach Anfrage Ja 
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring Nein 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20.0 °C
Max. Temperatur 200.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
weiterführende Links
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RCH000140-V0P0A
test