Wills Rings® Bauform MCY  |  MCYAR0200-1LR1

MCYAR0200-1LR1
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Installation Dimensions
Innendurchmesser des Dichtrings, di 20.0 mm
Innendurchmesser der Nut bei 1 Schicht, d8 19.78 mm
Mindestnutbreite, d4 2.25 mm
Nuttiefe, h 1.32/1.40 mm
Free Height, d2 1.59 mm
Seal Capabilities
Vacuum 1x10-6 
Min. Temperatur -200 °C
Max. Temperatur 750 °C
Max. Druck 200 MPa
weiterführende Links
Wills Rings Catalog
MCYAR0200-1LR1
test