Dualseal  |  DU0000155-WUAQ3

DU0000155-WUAQ3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H8 15.5 mm
Nutgrund-Ø, D1 h9 13.1 mm
Nutbreite, L +0.2 3.6 mm
Radius, r ±0.2 0.3 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 80.0 °C
Statischer Druck max. 50.0 MPa
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DU0000155-WUAQ3
test