Dualseal | DU0000150-Z22
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H8 | 15.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 12.6 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 3.6 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.3 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |