Metrische Abmessungen  |  DDM000045-4E4E

DDM000045-4E4E
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Metrisches Gewinde M4 
Abmessung, ID 4.5 mm
Abmessung, AD 7.0 mm
Abmessung, t 1.0 mm
Ansenkung d3 H13 7.35 mm
Ansenkung d3 H13 (Alternativ) 7.15 mm
Bohrung d4 4.20 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
B+S U-Seal verfügbar Ja 
Dowty Ref.Nr. GM500 202 
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DDM000045-4E4E
test