Metrische Abmessungen  |  DDM000036-4N59

DDM000036-4N59
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Metrisches Gewinde M3 
Abmessung, ID 3.6 mm
Abmessung, AD 7.5 mm
Abmessung, t 1.0 mm
Ansenkung d3 H13 7.63 mm
Bohrung d4 3.20 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
B+S U-Seal verfügbar Nein 
Dowty Ref.Nr. GM500 301 
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DDM000036-4N59
test