Zurcon® Rimseal, mit O-Ring (als Set) | RR1101250-Z52N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 125.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 145.5 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 8.1 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 132.72 x 7.0 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00431 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 5.0 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog |