Zurcon® - Nutring RU6 | RU6100120-Z04
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 19.5 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 3.2 mm |
Radius, r1 | 0.5 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 7452/2 (geeignet für B+S "Stepseal 2K Nut") | Ja |
Offene Nut | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |