Zurcon® - Nutring RU0 | RU0000200-WU9L3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 20.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 26.0 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 6.0 mm |
Dichtungsbreite, B | 5.0 mm |
geteilte Nut | Nein |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Verfügbare B+S Größe | Ja |
Dichtungen Ref. Nr. | RS 20 26/1 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 | Nein |