Zurcon® - Nutring RU0 | RU0000150-WU9L3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 15.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 23.0 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 6.3 mm |
Dichtungsbreite, B | 5.7 mm |
geteilte Nut | Ja |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Verfügbare B+S Größe | Nein |
Polypac Ref.Nr. | EU 1523/1 |
Dichtungen Ref. Nr. | RS 15 23 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 | Nein |