POLYPAC® - Selemaster SM  |  RCK000450-N8CO

RCK000450-N8CO
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN h9 45.0 mm
Nutgrund-Ø, D H10 60.0 mm
Durchmesser D1 +/-0,1 45.4 mm
Nutbreite L +0,4 22.5 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref.Nr. SM 236177/1AX 
Qualität & Normen
Verfügbar nach Anfrage Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RCK000450-N8CO
test