Turcite® und Zurcon® Slydring® für Kolben  |  GP4300100-T51

GP4300100-T51
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser DN H9 10.0 mm
Nutgrund-Ø d2 h8 6.9 mm
Nutbreite L2 +0,2 4.0 mm
Dicke W 1.55 mm
Qualität & Normen
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt T51 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
GP4300100-T51
test