Orkot® Slydring® für Kolben  |  GP4300240-C380

GP4300240-C380
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser DN H9 24.0 mm
Nutgrund-Ø d2 h8 20.9 mm
Nutbreite L2 +0,2 4.0 mm
Dicke W 1.55 mm
Qualität & Normen
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
GP4300240-C380
test