HiMod® Slydring® für Kolben | GP49D0180-HM061
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser DN | 18.0 mm |
Nutgrund-Ø d2 | 14.0 mm |
Nutbreite L2 | 9.7 mm |
Dicke W | 2.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |