V-Ring Bauform L/LX  |  TWLXV2000-N6T50

TWLXV2000-N6T50
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Für Wellendurchmesser, d1 195 - 210 
Innendurchmesser d 182.0 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
V-ring Forsheda Ref. V-200L/LX 
Teile Nummer Type L TWVL02000 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -40.0 °C
Max. Temperatur 80.0 °C
Max. Geschwindigkeit 10.0 m/s
Max. Druck 0.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N6T50 Nur für registrierte Kunden
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TWLXV2000-N6T50
test