TSS Bauform TRE und Stefa Bauform CC | TRE000150-N8MM5
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 15.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 24.0 mm |
Breite, b | 7.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N8MM5 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |