O-Ringe  |  OR1000050-N762A

OR1000050-N762A
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Innendurchmesser d1 0.5 mm
Schnurstärke d2 1.0 mm
Kennzeichnen Without marking 
Oberflächenbehandlung untreated 
Institutsfreigaben
ISO 3601-5 : 2015 Ja 
Qualität & Normen
Referenz Nr. AS 568 A / BS 1806 Nein 
Referenz Nr. ISO 3601 Nein 
Referenz Nr. SMS 1586 Nein 
Referenz Nr. NFT47-501 Nein 
Referenz Nr. ISO 6149-2 Nein 
Referenz Nr. BS 4518 Nein 
weiterführende Links
O-ring Catalog
OR1000050-N762A
test