Turcon® Double Delta® mit O-Ring (als Set)  |  PDD000100-M12V

PDD000100-M12V
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 10.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 7.1 mm
Nutbreite, L1 +0.2 2.4 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 6.07 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00010 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 200 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 35 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt V70GA Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PDD000100-M12V
test