Turcon® AQ-Seal® 5 ohne O-Ring/Quad-Ring® | PQ0100420-T46
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 42.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 32.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 6.3 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 31.42 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00124 |
QUAD-RING |
|
---|---|
QUAD-RING® Dimensions | 37.82 x 1.78 mm |
QUAD-RING® Part No. | QRAR04029 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -70.0 °C |
Max. Temperatur | 260.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 3.0 m/s |
Max. Druck | 50.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T46 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |