Zurcon® Excluder® Z mit O-Ring  |  WEB000250-Z13H

WEB000250-Z13H
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Nutbreite, L3 4.2 mm
Stangendurchmesser, dN 25.0 mm
Nutgrund-Ø, D3 H8 32.6 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 26.5 mm
Stegbreite, a min. 3.0 mm
Radius, r1 max. 0.8 mm
O-Ring
O-Ring 1 Dimensions 28,24 x 2,62 mm
O-Ring 1 TSS Part No. ORAR00122 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 110.0 °C
Max. Geschwindigkeit 1.0 m/s
Qualität & Normen
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D Nein 
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt H7502 Nur für registrierte Kunden
WEB000250-Z13H
test