Zurcon® Abstreifer DA22 | WD2200120-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 18.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 14.5 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO 6195. Einbaunut Type C | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |