Zurcon® Abstreifer ASW  |  WSW000160-WUAQ3

WSW000160-WUAQ3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 16.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 24.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 22.0 mm
Stegbreite, a min. 1.0 mm
Breite, b 7.0 mm
Qualität & Normen
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WSW000160-WUAQ3
test