Turcon® Excluder® 5 mit O-Ring (als Set) | WE5000200-Z52N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 20.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 27.6 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 4.2 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 21.5 mm |
Stegbreite, a min. | 3.0 mm |
Radius, r1 max. | 0.8 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 21.89 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00118 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 2.0 m/s |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |