Turcon® Excluder® 5 mit O-Ring (als Set)  |  WE5000200-T40E

WE5000200-T40E
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 20.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 27.6 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.2 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 21.5 mm
Stegbreite, a min. 3.0 mm
Radius, r1 max. 0.8 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 21.89 x 2.62 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00118 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45.0 °C
Max. Temperatur 145.0 °C
Max. Geschwindigkeit 15.0 m/s
Qualität & Normen
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Ja 
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt E7515 Nur für registrierte Kunden
Werkstoff-Datenblatt T40 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WE5000200-T40E
test