Bauform DRV2  |  DRV206390-N9001

DRV206390-N9001
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Nominale Flanschgröße 2" 
AD 63.9 mm
W 2.8 mm
t 3.4 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20.0 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Statischer Druck max. 42.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N9001 Nur für registrierte Kunden
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DRV206390-N9001
test