GM1000 metrische Abmessungen | DDG1000M3-4V1A
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Metrisches Gewinde | M 3 |
AD Durchmesser | 5.9 mm |
Tol ± am OD | 0.2 mm |
Durchmesser d3 | 4.5 mm |
ID Durchmesser | 3.0 mm |
Tol ± am ID | 0.2 mm |
t | 1.4 mm |
Tol ± an t | 0.2 mm |
t1 | 1.0 mm |
Tol ±an t1 | 0.15 mm |
Durchmesserspiel Bohrung | 3.6 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Skega Ref.Nr. | 541376 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |