Bauform BA (ungeschlitzt) - BD (geschlitzt)  |  BD2700600-PTKC

BD2700600-PTKC
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H8 60.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 h9 54.6 mm
Nutbreite, L2 +0.2 6.2 mm
Nutbreite, L3 +0.2 7.6 mm
Radius, r ±0.2 0.25 mm
Außendichtung (Bohrung) (Kolbendichtung)
Stützringmaß außendichtend AD x W x T 60.0 x 2.7 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. außendichtend ORAR00227 
O-Ring Abmessung aussendichtend d1 x d2 53.57 x 3.53 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -200.0 °C
Max. Temperatur 260.0 °C
Statischer Druck max. 250.0 MPa
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend 40.0 MPa
Max. dynamischer Druck rotierend 15.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt PTKC Nur für registrierte Kunden
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
BD2700600-PTKC
test