Turcite® und Zurcon® Slydring® für Stange  |  GR4300100-Z53

GR4300100-Z53
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser dN f8/h9 10.0 mm
Nutgrund-Ø d2 h8 13.1 mm
Nutbreite L2 +0,2 4.0 mm
Dicke W 1.55 mm
Qualität & Normen
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung)  
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt T51 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
GR4300100-Z53
test