HiMod® Slydring® für Kolben  |  GP4300360-HM061

GP4300360-HM061
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser DN 36.0 mm
Nutgrund-Ø d2 31.9 mm
Nutbreite L2 4.0 mm
Dicke W 1.55 mm
Qualität & Normen
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) Nein 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
GP4300360-HM061
test