Zurcon® Abstreifer WNE | WNE000100-Z201
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H11 | 16.6 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 +0.2 | 13.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.8 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -35.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |