Zurcon® Abstreifer ASW  |  WSW000140-WU9E1

WSW000140-WU9E1
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 14.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 20.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 2.6 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 18.0 mm
Stegbreite, a min. 1.0 mm
Breite, b 5.0 mm
Qualität & Normen
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WSW000140-WU9E1
test