TSS Bauform TRB und Stefa Bauform DB  |  TRB000220-N7MMP

TRB000220-N7MMP
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 22.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 47.0 mm
Breite, b 10.0 mm
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7MMP Nur für registrierte Kunden
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRB000220-N7MMP
test