Zurcon® - Nutring RU2  |  RU2000160-WUAQ3

RU2000160-WUAQ3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 16.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 H10 24.0 mm
Nutbreite, L +0,2 6.3 mm
Dichtungsbreite, B 5.8 mm
geteilte Nut Ja 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Verfügbare B+S Größe Ja 
Dichtungen Ref. Nr. TS 16 24 5.8/L 
Qualität & Normen
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RU2000160-WUAQ3
test