Zurcon® Rimseal, mit O-Ring (als Set)  |  RR1300140-Z52N

RR1300140-Z52N
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 14.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 21.3 mm
Nutbreite, L1 +0,2 3.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 17.12 x 2.62 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00115 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Max. Geschwindigkeit 5.0 m/s
Max. Druck 25.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
RR1300140-Z52N
test