Turcon® Double Delta®, mit O-Ring (als Set)  |  RDD000040-M12N

RDD000040-M12N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN h9 4.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 6.9 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.4 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 3.68 x 1.78 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00007 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 35 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RDD000040-M12N
test